Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027L3000 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Ventilska stanica, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ventilska stanica, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
027L3000
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|