Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 28 mm, Lemljenje

027H2026

Tip ulazne konekcije: Lemljenje, Standard priključka: ASME B 16.22, Veličina ulazne konekcije [mm]: 28, Kv vrednost [m³/h]: 1.7, Materijal priključka: Čelik

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.95 Kilogram
Neto težina 3.497 Kilogram
Zapremina 7.255 Liter
EAN 5702428236966

 

Brend ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 2 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konekcija manometra Unutrašnji navoj sa čepom
Konfiguracija otvora Zatvoreno (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)
Kv vrednost [m³/h] 1.7 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICS
Naziv proizvoda Pilot servo ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Opcija ručnog upravljanja Vreteno za ručno otvaranje
Opis proizvoda Ventil sa servo upravljanjem
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Poklopac 1 funkcijski modul
Pritisna konekcija za ekst. pilot Zavarena cevna spojnica (P2 port)
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Smer Ravni
Standard priključka ASME B 16.22
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip ICS1 25-5
Tip izlazne konekcije Lemljenje
Tip ulazne konekcije Lemljenje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Upravljan pilotom
Veličina izlazne konekcije[in] 1 1/8 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 28 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/8 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 28 mm
Verzija ventila Standardna verzija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality