Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027H2023 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 22 mm, Lemljenje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 22 mm, Lemljenje
027H2023
Tip ulazne konekcije: Lemljenje, Standard priključka: EN 1254-1, Veličina ulazne konekcije [mm]: 22, Kv vrednost [m³/h]: 1.7, Materijal priključka: Čelik
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|