Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027H2020 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Sučeoni var
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pilot servo ventil, ICS1 25-5, 25.0 mm, Sučeoni var
027H2020
Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Standard priključka: EN 10220, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Kv vrednost [m³/h]: 1.700, Materijal priključka: Čelik