Motorni ventil, ICM 20-A, Čelik

027H1020

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.944 Kilogram
Neto težina 1.793 Kilogram
Zapremina 3.335 Liter
EAN 5702428237406

 

Aktuatorski sistem ICAD motor, spojnice magneta
Brend ICV Flexline
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.7 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICAD
Dodaci za ICM / ICS / ICLX
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 0.6 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICM
Naziv proizvoda Motorni ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Opcija ručnog upravljanja Preko ICAD podešavanja
Preko višenamenske alatke
Opis proizvoda Motorni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Poklopac Aktuator
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip ICM 20-A
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Motorno upravljanje
Veličina izlazne konekcije[in] 1 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 25 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 25 mm
Verzija ventila Standardna verzija
Vreme otvaranja/zatvaranja [s] 3 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality