Pilot ventil, CVPE-M, Pilot ventil konstantnog pritiska

027B1021

Opseg pritiska [bar] Pe: 4 - 28, Kv vrednost [m³/h]: 0.4, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.64 Kilogram
Neto težina 1.62 Kilogram
Zapremina 2.97 Liter
EAN 5702428680912

 

Brend ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.46 gal/min
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
Isporučeni delovi Zaptivač
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.4 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Može da se servisira Pilot valve spare parts
Naziv programa delova CVH
ICF
ICS
PM
Naziv proizvoda Pilot ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Pilot ventil konstantnog pritiska
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] 406 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] 58 psig
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] 28 bar
Opseg pritiska [bar] Pe [min.] 4 bar
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R1270
R170
R290
R600
R600a
Tip CVPE-M
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ventila Srednji pritisak

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality