Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027B0940 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Pilot ventil, CVC-L, Pritisno upravljani pilot ventil
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pilot ventil, CVC-L, Pritisno upravljani pilot ventil
027B0940
Opseg pritiska [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv vrednost [m³/h]: 0.2, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|