Pilot ventil, CVPP-M, Diferencijalni pilot ventil za pritisak

027B0931

Opseg pritiska [bar] Pe: 4 - 28, Kv vrednost [m³/h]: 0.4, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.192 Kilogram
Neto težina 1.74 Kilogram
Zapremina 2.97 Liter
EAN 5702428557665

 

Brend ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.46 gal/min
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
Isporučeni delovi Adapter
Zaptivač
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.4 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Može da se servisira Pilot valve spare parts
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova CVH
ICS
ICF
PM
Naziv proizvoda Pilot ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
UL
Opis proizvoda Diferencijalni pilot ventil za pritisak
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] 406 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] 58 psig
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] 28 bar
Opseg pritiska [bar] Pe [min.] 4 bar
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CVPP-M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verzija ventila Srednji pritisak

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality