Hermetički „burn-out“ filter sušač, DAS

023Z1009

Opis proizvoda: Filter sušač na usisu, Maks. radni pritisak [bar]: 35, Materijal priključka: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.946 Kilogram
Neto težina 0.843 Kilogram
Zapremina 1.459 Liter
EAN 5702428160445

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktivno alum./molek. sito [%] 70% / 30%
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Kapacitet kiselosti [g] 8.7 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.307 oz
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 508 psig
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Čelik
Molecular sieve [%] 30 %
Može da se servisira NO
Napomene o konekcijama Schraeder ulaz/izlaz
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Naziv proizvoda Hermetički „burn-out“ filter sušač
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Filter Driers
Neto zapremina [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.226 L
Nosač NO
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filter sušač na usisu
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DAS 164SVV
Površina čvrstog jezgra [cm2] 183 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 28.34 in²
Protočni kapacitet kond. (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3 PSI
tevap=40°F
Protočni kapacitet kond. (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C
Protočni kapacitet u KW R134a: 6.0
R404A: 8.5
R407C: 10.5
R410A: 10.5
R507: 8.5
Protočni kapacitet u TR R134a: 1.7
R404A: 2.4
R407C: 3.0
R410A: 3.0
R507: 2.4
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
SCIP dosije br. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip DAS
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uložak Čvrsto jezgro
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 1/2 in
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 1/2 in
Zapremina oplate [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.35 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 128 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 7.84 in³
Šifra za veličinu uloška 16 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality