Activated alumina [%] |
0 % |
Aktivno alum./molek. sito [%] |
0% / 100% |
Brend |
ELIMINATOR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Dodaci za proizvod |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Filter driers |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Kapacitet kiselosti [g] |
4.85 g |
Kapacitet kiselosti [oz] |
0.171 oz |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C |
R134a: 2254 R290: -- R32: 1897 R404A: 2347 R407C: 2188 R410A: 2040 R507: 2459 |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C |
R134a: 2063 R290: -- R32: 1746 R404A: 2224 R407C: 2017 R410A: 1815 R507: 2212 |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina po formatu pakovanja |
12 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] |
46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
667 psig |
Materijal priključka |
Bakar |
Materijal tela |
Čelik |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Može da se servisira |
NO |
Naziv datoteke UL odobrenja |
SA6398 |
Neto zapremina [foz US] |
27.96 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] |
0.827 L |
Nosač |
NO |
Odobrenje |
UL |
Opis proizvoda |
Filter sušač tečne linije |
Opseg temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Oznaka tipa |
DML 607S |
Površina čvrstog jezgra [cm2] |
680 cm² |
Površina čvrstog jezgra [in2] |
105.4 in² |
Product Name Description |
Hermetički filter sušač |
Protočni kapacitet u KW |
R134a: 79.3 R290: 95.5 R32: 120.8 R404A: 55.8 R407C: 81.3 R410A: 82.5 R507: 54.1 |
Protočni kapacitet u TR |
R134a: 22.5 R290: 27.2 R32: 34.4 R404A: 15.9 R407C: 23.1 R410A: 23.5 R507: 15.4 |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Rashladna sredstva bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
DML |
Tip izlazne konekcije |
LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak |
Čvrsto jezgro |
Veličina izlazne konekcije 1 [in] |
7/8 in |
Veličina ulazne konekcije 1 [in] |
7/8 in |
Zapremina oplate [foz US] |
45.44 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] |
1.34 L |
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] |
517 cm³ |
Zapremina čvrstog jezgra [in3] |
31.54 in³ |
Šifra za veličinu uloška |
60 cu.in. |