Hermetički filter sušač, DML, Bakar

023Z0071

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.378 Kilogram
Neto težina 1.31 Kilogram
Zapremina 2.119 Liter
EAN 5702428135344

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivno alum./molek. sito [%] 0% / 100%
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Kapacitet kiselosti [g] 2.43 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.086 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Čelik
Molecular sieve [%] 100 %
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Naziv proizvoda Hermetički filter sušač
Neto zapremina [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.464 L
Nosač NO
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filter sušač tečne linije
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DML 307S
Površina čvrstog jezgra [cm2] 340 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 52.7 in²
Protočni kapacitet u KW R134a: 59.9
R290: 72.2
R32: 91.4
R404A: 42.2
R407C: 61.4
R410A: 62.4
R507: 40.9
Protočni kapacitet u TR R134a: 17.0
R290: 20.5
R32: 26.0
R404A: 12.0
R407C: 17.5
R410A: 17.7
R507: 11.6
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DML
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uložak Čvrsto jezgro
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 7/8 in
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 7/8 in
Zapremina oplate [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.72 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 258 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 15.77 in³
Šifra za veličinu uloška 30 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality