Filter sušač, kućište, DCR

023U1009

Materijal priključka: Čelik

Detalji o proizvodu

Bruto težina 14.89 Kilogram
Neto težina 14.03 Kilogram
EAN 5715162791660

 

Brend ELIMINATOR
Broj uložaka 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za DCR
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi 1 Flat gasket
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Kapacitet tečne linije [Kw] 358
Kapacitet tečne linije [TR] 101,80
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 18 pc
Maks. radni pritisak [bar] 90 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1305 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za DCR
Naziv datoteke UL odobrenja UL-US-2417625-0
Naziv programa delova DCR
Naziv proizvoda Filter sušač, kućište
Neto zapremina [foz US] 54 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 1.6 L
Nosač NO
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -55 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -67 °F
Oznaka tipa DCR 04811B
Poklopac Utikač
Port connection type NPT
Rashladna sredstva R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R744
Standard priključka EN 1254-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DCR
Tip priključka LEM, ODF
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Veličina konekcije - lemljenje [in] 1 3/8 in
Veličina porta (nominalna) [in] 1/4 in
Zapremina oplate [foz US] 68 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 2 L
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality