Filter sušač, kućište, DCR

023U1000

Materijal priključka: Čelik

Detalji o proizvodu

Bruto težina 20.8 Kilogram
Neto težina 19.5 Kilogram
EAN 5715162791752

 

Brend ELIMINATOR
Broj uložaka 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za DCR
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi 1 Flat gasket
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Kapacitet tečne linije [Kw] 524
Kapacitet tečne linije [TR] 149,00
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. radni pritisak [bar] 90 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1305 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za DCR
Naziv datoteke UL odobrenja UL-US-2417625-0
Naziv programa delova DCR
Naziv proizvoda Filter sušač, kućište
Neto zapremina [foz US] 98 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 2.9 L
Nosač NO
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -55 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -67 °F
Oznaka tipa DCR 09613Bd
Poklopac Utikač
Port connection type NPT
Rashladna sredstva R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R744
Standard priključka ANSI B 36.10 SCH 80
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DCR
Tip priključka Sučeoni var
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Veličina porta (nominalna) [in] 1/4 in
Veličina priključka DN 40
Zapremina oplate [foz US] 135 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 4 L
Šifra za veličinu uloška 96 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality