Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
021U0081 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1100-C, Višestruko pakovanje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1100-C, Višestruko pakovanje
021U0081
Nominalnikapacitet R410A [kW]: 3.1, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|