Nepovratni ventil, NRV 28s, Maks. radni pritisak [bar]: 46

020-1021

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Smer: Ugaono, Format pakovanja: Višestruko pakovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.388 Kilogram
Neto težina 1.258 Kilogram
Zapremina 3.444 Liter
EAN 5702422034643

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 19.07 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Check valves
Grupa tečnosti 1
2
Identični proizvod 020-0126
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Konstrukcija Klip
Kv vrednost [m³/h] 16.5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Min. pad pritiska [bar] 0.04 bar
Min. pad pritiska [psi] 0.6 psi
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Nominalni kapacitet kond., vreli gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominalnikapacitet kond.,tečni vod [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominalnikapacitet kond.,tečni vod. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nominalnikapacitet kond.,vreli gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
Opseg temperature [°C] [Max] 140 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 285 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
SCIP dosije br. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Smer Ugaono
Smer protoka Sa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NRV 28s
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 1 1/8 in
Veličina ulaza [in] 1 1/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality