Špulna za solenoid, BV024A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

018Z6120

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.386 Kilogram
Neto težina 0.323 Kilogram
Zapremina 0.878 Liter
EAN 5702428843089

 

ATEX prodajni tekst -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Boja Crna
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in] 40 in
Dužina kabla [m] 1 m
Električna konekcija Kabl
Električni konektor Trožilni kabl
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Konekcija špulne Kabl
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Odobrenje ATEX – kategorija 3 – zona 2
LLC CDC TYSK
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BV024A
Potrošnja[W] 11 W
Površina provodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulne Ručno šrafljenje
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Standard električne konekcije ATEX 94/9/EF ZONA 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BV024A
Usklađenost EN 60079-0
EN 60079-7
Veličina aktuatora 13.5 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality