BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Shows 4 product(s)
Špulna za solenoid, BV024A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Špulna za solenoid, BV110A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Špulna za solenoid, BV230A, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Špulna za solenoid, BV230B, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65