Magnetic coils, BE
018F7917
Electrical connection: EN 175301-803, Supply voltage [V] AC: 240, Supply voltage [V] DC: 240, Enclosure rating IP: IP67
Electrical connection: EN 175301-803, Supply voltage [V] AC: 240, Supply voltage [V] DC: 240, Enclosure rating IP: IP67
Bruto težina | 0.29 Kg |
Neto težina | 0.272 Kg |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Bruto težina | 0.29 Kg |
Neto težina | 0.272 Kg |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | EN 175301-803 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Grupa proizvoda | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 240 V |
Napon napajanja [V] DC | 240 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka tipa | BE |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Magnetic coil |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | EN 175301-803 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Grupa proizvoda | Accessories |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 240 V |
Napon napajanja [V] DC | 240 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka tipa | BE |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Magnetic coil |