Magnetic coils, BY240CS

018F7908

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 208, Enclosure rating IP: IP00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.276 Kilogram
Neto težina 0.266 Kilogram
Zapremina 0.268 Liter
EAN 5702428170963

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Boja Blue
Boja Plava
Contain batteries No
Description Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dodatne informacije Špulna sa UL odobrenjem
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Accessories
In scope of WEEE Yes
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 240 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V] 208 V
Napon napajanja [V] AC 208 V
Naziv datoteke UL odobrenja MH29671
Naziv programa delova EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RD
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Odobrenje UL approval
Opis proizvoda Magnetic coils
Opseg ambijentalne temperature [°C] 50 °C
Oznaka tipa BY240CS
Potrošnja na 50 Hz [VA] 32 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 28 VA
Potrošnja [W] 50 Hz 16 W
Potrošnja [W] 60 Hz 14 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, uslovi Bez kondenzacije
SCIP dosije br. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Standard električne konekcije EN175301-803
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Magnetic coil
UL evaluated Yes
Usklađenost EN 60730-1
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality