Presostat, RT5

017-509466

null: 4.00 - 17.00, Diferencijal [bar]: 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.982 Kilogram
Neto težina 0.912 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702423193653

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal [bar] 1.2 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 18.9 psi
Diferencijal [psi] [min.] 17.4 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Ručni maks.
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 25 bar
Maks. probni pritisak [psig] 363 psig
Maks. radni pritisak [bar] 22 bar
Maks. radni pritisak [psig] 320 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Napomene za konekciju pritiska Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 17 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 4 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 246.6 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 58 psig
SCIP dosije br. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT5
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality