Pilot za regulacioni ventil za vodu, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1005

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.169 Kilogram
Neto težina 1.168 Kilogram
Zapremina 2.35 Liter
EAN 5702422047063

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deo dužine kapilarne cevi [in] 196 27/32 in
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dužina kapilarne cevi [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water regulating valves
Isporučeni delovi Kontrolni element
Kućište opruge
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Korišćeno za proizvod WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Maks. temperatura senzora [°C] 57 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 134.6 °F
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
Naziv programa delova WVTS
Naziv proizvoda Pilot za regulacioni ventil za vodu
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea WV Valves
Opseg temperature [°C] [Max] 30 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 0 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 86 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 32 °F
SCIP dosije br. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVTS
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality