Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 4.0

015D0007

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.586 Kilogram
Neto težina 1.563 Kilogram
Zapremina 1.558 Liter
EAN 5702422046981

 

China RoHS compliance Yes
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] 40 bar
Maks. probni pritisak [psig] 580 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 400 psig
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Izmenjivač toplote „cev u cevi“
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea HE 0.5 - 8.0
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -60 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -76 °F
SCIP dosije br. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HE 4.0
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina ulaza [mm] 28 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality