Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.052 Kilogram
Neto težina 0.025 Kilogram
Zapremina 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Aplikacija Stambeni (stepen zagađenja 2)
Battery type or Name CR2450
Boja RAL 9016
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
Dužina [mm] 59 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frekvencija prenosa [GHz] 2.4 GHz
Frekvencija prenosa [MHz] 2400 MHz
Funkcija otvorenog prozora Da
Grupa proizvoda Danfoss Ally™
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator niskog nivoa baterije Da
Integracija sistema Danfoss Ally™
IP klasa termostata 20
Količina baterija 1
Napajanje na baterije 1 x CR2450
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Danfoss Ally Room Sensor
Odobrenje UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Prenos [m] [Max] 30 m
SCIP dosije br. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
Standard za bežični prenos Zigbee
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Tip Danfoss Ally™ Room Sensor
Tip kontrole G Sobni termostat
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC KOD 41112209
Vek trajanja baterije [Years] 5 yr
Visina [mm] 56 mm
Vrsta adaptera N/A
Weight per battery 6 g
Širina [mm] 54 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality