Kontrole podnog grejanja, Danfoss Link™, Glavni kontroler, 23 V, 24 V, Broj kanala: 1

014G0100

Danfoss Link HC 10 izlaza, Žičani 24V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.106 Kilogram
Neto težina 1.106 Kilogram
Zapremina 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Adaptivno učenje Da
Bežični prenos [m] [Max] 30 m
Broj izlaza [kom] 10 pc
Broj kanala 10
Cooling Da
Description Danfoss Link HC 10 izlaza
Displej (da/ne) Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija prenosa [MHz] 868.42 MHz
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Žičani 24V
IP klasa zaštite IP30
Izlazni napon [V] AC 24 V
Kontrola temperature Da
Montaža Nazidni
Napon napajanja [V] 230 V
Napon napajanja[V] DC 24 V
Nazidni Da
Opcija podnog senzora Ne
Opis proizvoda Hydronic controller for Danfoss Link™
Pogodno za 24V actuators
Relej bojlera Da
Relej pumpe Da
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss Link™
Tip kontrole G Glavni kontroler
Upotreba 10 outputs
Uzidni Ne

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality