SGI 16, Vidno staklo, Pertlovanje, 16 mm, Pertlovanje, 16.00 mm

014-0024

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 16, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 16.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.354 Kilogram
Neto težina 0.302 Kilogram
Zapremina 0.283 Liter
EAN 5702422007463

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Generički dodaci
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Indikator vlage Indikator I
Interna/eksterna izlazna konekcija Eksterno
Količina po formatu pakovanja 36 pc
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 500 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Vidno staklo
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Rashladna sredstva R22
SCIP dosije br. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGI 16
Tip izlazne konekcije Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
Ulaz interni/eksterni Eksterno
Veličina izlaza [in] 5/8 in
Veličina izlaza [mm] 16 mm
Veličina ulaza [in] 5/8 in
Veličina ulaza [mm] 16 mm
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C R22: 250 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C R22: 150 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C R22: 300 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality