Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
014-0009 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
SGI 12, Vidno staklo, Pertlovanje, 12 mm, Pertlovanje, 12.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SGI 12, Vidno staklo, Pertlovanje, 12 mm, Pertlovanje, 12.00 mm
014-0009
Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 12, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza[mm]: 12.00
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|