RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, unutrašnji navoj

013U0021

RAV PN10 20/2,3 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.43 Kilogram
Neto težina 0.42 Kilogram
Zapremina 0.648 Liter
EAN 5702420006291

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 20/2,3 Prolazni / 8 un. navoja pod uglom
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 1.1 mm
Karakteristike protoka Linearno
Klasa pritiska PN 10
Kvs vrednosti [m³/h] 2.3 m³/h
Materijal konusa ventila NBR guma
Materijal tela ventila Mesing W. br. 2.0402
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 6
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
Standard priključka ISO 7/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip RAV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka Ulaz Rp 3/4Izlaz R 3/4Ulaz Rp 3/4, izlaz R 3/4
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality