VHS-DV, ½", Ugaoni

013G7917

VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.599 Kilogram
Neto težina 0.557 Kilogram
Zapremina 0.867 Liter
EAN 5715162267219

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow
Dimenzija ventila ½"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda VHS valves
Konstrukcija Ugaoni
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Protok [l/h] [maks.] 135 L/h
Protok pri podešavanju 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Protok pri podešavanju 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Protok pri podešavanju 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Protok pri podešavanju 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Protok pri podešavanju 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Protok pri podešavanju 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Protok pri podešavanju 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Protok pri podešavanju N [l/h] [Max] 135 L/h
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 95 °C
Tip VHS-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze G 3/4
Veličina ulazne veze G 1/2
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Reverse flow dynamic

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality