Radijatorski ventil, RA-DV, Dynamic (nezavistan od promene pritiska), DN 10, Dvostruki ugaoni, s leve strane

013G7718

Dynamic valve, pressure independent

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.278 Kilogram
Neto težina 0.265 Kilogram
Zapremina 0.329 Liter
EAN 5702425126949

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
Dimenzija ventila DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
Konstrukcija Dvostruki ugaoni, s leve strane
Kraj Niklovano
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-DV Dynamic radiator valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Protok [l/h] [maks.] 135 L/h
Protok pri podešavanju 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Protok pri podešavanju 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Protok pri podešavanju 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Protok pri podešavanju 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Protok pri podešavanju 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Protok pri podešavanju 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Protok pri podešavanju 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Protok pri podešavanju N [l/h] [Max] 135 L/h
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 95 °C
Tip RA-DV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 3/8
Veličina ulazne veze Rp 3/8
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Dynamic (nezavistan od promene pritiska)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality