Radijatorski ventil, RA-DV, Dynamic (nezavistan od promene pritiska), DN 20, Ravni, F

013G7716

Dynamic valve, pressure independent

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.41 Kilogram
Neto težina 0.392 Kilogram
Zapremina 0.57 Liter
EAN 5702425125386

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
Konstrukcija Ravni
Kraj Niklovano
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-DV Dynamic radiator valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Protok [l/h] [maks.] 135 L/h
Protok pri podešavanju 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Protok pri podešavanju 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Protok pri podešavanju 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Protok pri podešavanju 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Protok pri podešavanju 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Protok pri podešavanju 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Protok pri podešavanju 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Protok pri podešavanju N [l/h] [Max] 135 L/h
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
Standard dimenzija F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 95 °C
Tip RA-DV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 3/4
Veličina ulazne veze Rp 3/4
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Dynamic (nezavistan od promene pritiska)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality