RAS-C2, RA-FN, RLV-S, DN 15, Ravni

013G5184

Includes RAS-C2 sensor, RA-FS valve and RLV-S lockshield, with o-ring tailpiece

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.622 Kilogram
Neto težina 0.568 Kilogram
Zapremina 1.028 Liter
EAN 5702424659493

 

Boja Beli RAL 9016
Contain batteries No
Description Includes RAS-C2 sensor, RA-FS valve and RLV-S lockshield, with o-ring tailpiece
Dimenzija ventila DN 15
Dizajn senzora RAS-C2
Grupa proizvoda TRV set
Konstrukcija Ravni
Mediji senzora Tečnost
RLV tip RLV-S
Sadržaj kompleta 3-elements
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] 28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] 8 °C
Tip RAS-C2 + RA-FN + RLV-S
Tip pakovanja Kutija
Tip veze sa ventilom RA
Vrsta priključka Sa O-prstenom
Vrsta senzora Ugrađeni senzor
Vrsta ventila RA-FN

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality