VHS-UN, 20, Ugaoni

013G4743

VHS-UN 3/4" x 3/4" ugaoni, niklovan sa pražnjenjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.698 Kilogram
Neto težina 0.698 Kilogram
Zapremina 0.854 Liter
EAN 5702420036120

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-UN 3/4" x 3/4" ugaoni, niklovan sa pražnjenjem
Dimenzija ventila 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda VHS valves
Konstrukcija Ugaoni
Kv-vrednost pri podešavanju 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] 0.57 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VHS-UN valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Opseg merenja Kv 0.02 - 0.48
Preporučeni diferencijalni pritisak [bar] [Max] 0.2 bar
Preporučeni diferencijalni pritisak [bar] [Min] 0.05 bar
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip VHS-UN
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KOD 40101801
Veličina izlazne veze G 3/4
Veličina ulazne veze G 3/4 A
Vrsta ventila Normalni protok

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality