VHX kompleti (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Ugaoni, jedna veza, Hrom

013G4285

VHX/RAX ugaoni, uronski, dvocevni, hromiran, komplet sadrži RAX senzor

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.946 Kilogram
Neto težina 1.93 Kilogram
Zapremina 2.858 Liter
EAN 5702420073439

 

Boja Hrom
China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RAX ugaoni, uronski, dvocevni, hromiran, komplet sadrži RAX senzor
Dizajn senzora RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Products for design radiators
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ugaoni, jedna veza
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.4 m³/h
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] [Max] 0.45 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VHX/RAX monopoint pipe
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
RLV tip Integrated
Sadržaj kompleta Ventil, senzor
SCIP dosije br. 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze G 1/2 A
Veličina ulazne veze G 1/2
Vrsta senzora Termostatski senzor
Vrsta ventila VHX-MONO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality