VHX kompleti (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Ugaoni, dvostruka veza od 50 mm, Hrom

013G4279

VHX/RAX ugaoni dvocevni, hromiran, komplet sadrži RAX senzor

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.242 Kilogram
Neto težina 2.068 Kilogram
Zapremina 2.953 Liter
EAN 5702420073200

 

Boja Hrom
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHX/RAX ugaoni dvocevni, hromiran, komplet sadrži RAX senzor
Dizajn senzora RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Products for design radiators
Konstrukcija Ugaoni, dvostruka veza od 50 mm
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.49 m³/h
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.12 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] [Max] 0.56 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VHX/RAX pipe
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
RLV tip Integrated
Sadržaj kompleta Ventil, senzor
SCIP dosije br. 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze G 1/2 A
Veličina ulazne veze G 1/2
Vrsta senzora Termostatski senzor
Vrsta ventila VHX-DUO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality