Kompresiona oprema za čelične i bakarne cevi, G 3/4", 15, Niklovano

013G4125

Kompresiona oprema G¾ x 15

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.055 Kilogram
Neto težina 0.05 Kilogram
Zapremina 0.082 Liter
EAN 5702420033242

 

Contain batteries No
Description Kompresiona oprema G¾ x 15
Dimenzije cevi [mm] 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Compression fittings
Kraj Niklovano
Navoj Unutrašnji
Označeni proizvod Yes
Priključci G 3/4"
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip Compression fittings for steel and copper tubings
Upotreba za čelične i bakarne cevi
Za cevi Čelik i bakar
Za ventile Spojnice
Kolektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality