Uronski ventili, RA 15/6TB, Zidna veza

013G3215

RA 15/6TB specijalni uronski ventili za bočni priključak radijatora

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.568 Kilogram
Neto težina 0.568 Kilogram
Zapremina 1.023 Liter
EAN 5702420020839

 

Aplikacija Dvocevni sistem
Description RA 15/6TB specijalni uronski ventili za bočni priključak radijatora
Grupa proizvoda Lance Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Zidna veza
Kvs vrednosti [m³/h] 1 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RA 15/6TB
Veličina izlazne veze R 1/2
Veličina ulazne veze Rp 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality