RA-C, DN 20, Spoljni navoj

013G3096

RA-C DN 20, spoljašnji navoj, regulacioni ventil

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.44 Kilogram
Neto težina 0.419 Kilogram
Zapremina 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RA-C DN 20, spoljašnji navoj, regulacioni ventil
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 3.3 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-C DN20, Cooling valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
SCIP dosije br. 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip RA-C
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality