RA-C, DN 15, Spoljni navoj

013G3094

RA-C DN 15, spoljašnji navoj, regulacioni ventil

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.222 Kilogram
Neto težina 0.003 Kilogram
Zapremina 0.256 Liter
EAN 5702420031507

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-C DN 15, spoljašnji navoj, regulacioni ventil
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Other valves
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 1.2 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-C DN15, Cooling valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
SCIP dosije br. 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip RA-C
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality