Radijatorski ventil, RA-N, Normalni protok, DN 25, Ugaoni, D

013G0037

Normal flow valves with presetting

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.602 Kilogram
Neto težina 0.578 Kilogram
Zapremina 0.679 Liter
EAN 5702420001678

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Dimenzija ventila DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
Konstrukcija Ugaoni
Kraj Niklovano
Kv-vrednost pri podešavanju 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] 1.4 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-N & -IN Radiator valve 2
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Standard dimenzija D
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RA-N
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 1
Veličina ulazne veze Rp 1
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Normalni protok

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality