Radijatorski ventil, RA-FN, Fiksni kapacitet, DN 10, Ravni, D

013G0022

Normal flow valves without presetting

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.232 Kilogram
Neto težina 0.222 Kilogram
Zapremina 0.23 Liter
EAN 5702420012834

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves without presetting
Dimenzija ventila DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
Konstrukcija Ravni
Kraj Niklovano
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.56 m³/h
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.17 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] 0.65 m³/h
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Pretpodešavanje Ne
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Standard dimenzija D
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RA-FN
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 3/8
Veličina ulazne veze Rp 3/8
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Fiksni kapacitet

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality