Radijatorski ventil, RA-N, Normalni protok, DN 20, Ugaoni, F

013G0015

Ventili normalnog protoka sa pretpodešavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.375 Kilogram
Neto težina 0.354 Kilogram
Zapremina 0.57 Liter
EAN 5702420005249

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventili normalnog protoka sa pretpodešavanjem
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
Konstrukcija Ugaoni
Kraj Niklovano
Kv-vrednost pri podešavanju 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-vrednost pri podešavanju N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] 1.4 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RA-N & -IN Radiator valve 2
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
Standard dimenzija F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RA-N
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 3/4
Veličina ulazne veze Rp 3/4
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Normalni protok

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality