Mikropločasti izmenjivač toplote, XB06H+-1, Broj ploča: 20

004B1211

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.01 Kilogram
Neto težina 1.94 Kilogram
Zapremina 3.12 Liter
EAN 5702425141188

 

Broj ploča 20
Broj prolaza 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Dužina priključka, strana 1 [mm] 20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 1
Horizontalni centralni otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Material Description (Short Te XB06H+-1-20_2Cu_25_S1_2G3/4
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Mikropločasti izmenjivač toplote
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 180 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -196 °C
Plate material no. 1.4404
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 25 bar
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina bez stopica [mm] 320 mm
Ukupna širina [mm] 95 mm
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Šablon ploče H+

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality