Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB04-2, Broj ploča: 92

004B1041

16 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.3 Kilogram
Neto težina 9.3 Kilogram
Zapremina 10.502 Liter
EAN 5706560369421

 

Broj ploča 92
Broj prolaza 2
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Dužina priključka, strana 1 [mm] 20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 2
Horizontalni centralni otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 180 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 16 bar
Standard priključka DIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip XB04-2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina bez stopica [mm] 296 mm
Ukupna širina [mm] 93 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality