Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB04-2, Broj ploča: 80

004B1040

16 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.348 Kilogram
Neto težina 8.348 Kilogram
Zapremina 10.687 Liter
EAN 5702425082467

 

Broj ploča 80
Broj prolaza 2
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Dužina priključka, strana 1 [mm] 20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 2
Horizontalni centralni otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 180 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 16 bar
Standard priključka DIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip XB04-2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Ukupna visina bez stopica [mm] 296 mm
Ukupna širina [mm] 93 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality