Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB04-1, Broj ploča: 1

004B1012

16 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.76 Kilogram
Neto težina 1.373 Kilogram
Zapremina 5.628 Liter
EAN 5706560368943

 

Broj ploča 10
Broj prolaza 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Dužina priključka, strana 1 [mm] 20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 2
Horizontalni centralni otvor [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Material Description (Short Te XB04-1 10 G 3/4Ax20mm
Materijal ploče 1.4404
Materijal za lemljenje Bakar
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođača DANFOSS A/S
Odobrenje PED
Opseg temperature [°C] [Max] 180 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Plate material no. 1.4404
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] 16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] 16 bar
Standard priključka DIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip XB04-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause No
Ukupna visina bez stopica [mm] 296 mm
Ukupna širina [mm] 93 mm
Vertical center porthole 1[mm] 248 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality