NovoCon L, DN 125-150, Opruga nagore

003Z8561

NovoCon L, Digitalni pokretač za AB-QM DN 125-150, SD sigirnosna funkcija

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.593 Kilogram
Neto težina 8.9 Kilogram
Zapremina 18.081 Liter
EAN 5714279426229

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, Digitalni pokretač za AB-QM DN 125-150, SD sigirnosna funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 50 mm
IP klasa zaštite IP54
Kabl priložen Ne
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 125-150
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Regulaciona karakteristika Linearno / Jednako procentna
Sigurnosna funkcija Opruga nagore
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NovoCon L
Tip regulacionog signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality