NovoCon L, DN 125-150, Ne

003Z8560

NovoCon L, Digitalni aktuator za AB-QM DN 125-150

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.241 Kilogram
Neto težina 5.4 Kilogram
Zapremina 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, Digitalni aktuator za AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 50 mm
IP klasa zaštite IP54
Kabl priložen Ne
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 125-150
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea NovoCon L
Regulaciona karakteristika Linearno / Jednako procentna
SCIP dosije br. bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
Sigurnosna funkcija Ne
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NovoCon L
Tip regulacionog signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality