NovoCon S, Digitalni aktuator za AB-QM DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Digitalni aktuator za AB-QM DN 10-32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.376 Kilogram
Neto težina 0.345 Kilogram
Zapremina 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon S, Digitalni aktuator za AB-QM DN 10-32
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 7 mm
IP klasa zaštite IP 54 (IP 40 okrenuto nadole)
Kabl priložen Ne
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 10-32
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip NovoCon S
Tip regulacionog signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality