MTCV, Verzija: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, A verzija, višefunkcijski termostatski ventil za cirkulaciju

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.634 Kilogram
Neto težina 0.632 Kilogram
Zapremina 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, A verzija, višefunkcijski termostatski ventil za cirkulaciju
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] 100 KPa
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Fabričko podešavanje [°C] 50 °C
Funkcija dezinfekcije Ne
Grupa proizvoda Hot water balancing
Klasa pritiska PN 10
Kvs vrednosti [m³/h] 1.8 m³/h
Materijal tela ventila Rg5
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MTCV Version A
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 35 °C
SCIP dosije br. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Tip MTCV
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija A

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality