LENO MSV-S, DN 25, unutrašnji navoj

003Z4013

MSV-S DN 25, unutrašnji navoj, partner ventil

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.708 Kilogram
Neto težina 0.696 Kilogram
Zapremina 0.679 Liter
EAN 5702420092010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 25, unutrašnji navoj, partner ventil
Dimenzija ventila DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Manual balancing
Ispusna funkcija Da
Klasa pritiska PN 20
Kvs vrednosti [m³/h] 9.5 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing
Merni priključci Bez mernih priključaka
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea MSV-S DN15-DN50
Priključci Rp 1
SCIP dosije br. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Skala za postavke Ne
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-S
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality